제품이 장바구니에 추가됨

12.0mm Optic Dia., Optic Mount

Optic Component Mounts

×
재고 번호 #64-555 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 44,200
수량 1-9
KRW 44,200
수량 10+
KRW 39,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
9.0
Outer Diameter (mm):
35.0
Thickness (mm):
16.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
10.00

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.0
Compatible Post:
M6 x 1.0, ¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 간편한 Mounting Arrangement
  • Metric과 English Configurations
  • Black Anodized Aluminum 구조

고정 광학 제품은 렌즈, 미러, 기타 광학 구성품을 고정하기 위해 제작됩니다. 포함된 retainer ring은 광학 구성품들을 안전하게 제자리에 지탱시켜 줍니다. Breadboard에 마운팅하려면 Postpost holder가 필요합니다. Mount는 English(¼-20)와 Metric (M6) standard post 둘 다 수용.

제품자료

 
Maximum Optic Diameter Clear Aperture (CA) Mount Diameter A B Maximum Optic Thickness T1 Mount Thickness T2 Stock No.
5 4 30 13.5 5.7 12 #64-551
6 5 30 13.5 5.7 12 #64-552
9 6 30 13.5 6 12 #64-553
10 7 30 13.5 6 12 #64-554
12 9 35 16.0 10 16 #64-555
12.7 9.5 35 16.0 10 16 #64-556
15 12 35 16.0 10 16 #64-557
18 15 40 19.0 12 18 #64-558
20 17 40 19.0 12 18 #64-559
25 22 45 21.5 10 16 #64-560
25.4 22 45 21.5 10 16 #64-561
25.4 22 45 21.5 13 19 #65-562
30 26 50 24.0 6 12 #64-563
30 26 50 24.0 12 18 #64-564
38.1 34 60 29.0 12 18 #64-565
40 36 60 29.0 12 18 #64-566
50 46 70 34.0 12 18 #64-567
50 46 70 34.0 18 24 #64-568
50.8 46 70 34.0 12 28 #64-569
76.2 71 100 49 20 26 #64-570

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
25.4mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts #17-515 KRW 140,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts #17-516 KRW 129,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요