제품이 장바구니에 추가됨

1.25", Blue 455nm, High Intensity Pattern Projecting Spot Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights

Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights

×
재고 번호 #18-635 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,471,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,471,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL256-455IC
LED Lifetime (hours):
50000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diameter (inches):
1.25
Weight (g):
413
Diameter of Compatible Reticle (mm):
20.8

Optical Properties

Color:
Blue
Wavelength (nm):
455.00

Electrical

Minimum Input Current:
0.592

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
2

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 50
Environmental Rating:
IP50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 최대 2,000 Lux의 고강도 출력
  • 열관리를 위한 방열판 포함
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
  • 호환되는 레티클 패턴 사용 가능

Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights는 균일하면서도 빛이 집중되는 조도를 생성하기 위해 최대 2,000 lux의 고강도 LED 군집을 제공합니다. Spot Light는 안전한 작동 온도를 유지하면서도 손쉽게 밝기를 높일 수 있도록 열 관리 향상에 필요한 대형 방열판을 보유합니다. Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights는 2/3” format C-Mount lens와 호환이 가능하며 모서리 감지, 오프셋 위치설정, 지형도 평가 등 머신 비전 검사 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요