Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Square Spot Lights는 정사각형 하우징에 장착되어 최대 60,000 lux의 고강도 출력을 제공합니다. Round spot light에 비해 이 squre spot light는 측면 케이블 입력 및 전략적으로 배치된 M4 T-slot 마운팅 포인트를 특징으로 하면서 더 많은 수의 LED를 효율적으로 수용할 수 있어 사이즈 대비 업계 최고의 성능을 제공하면서도 전도를 통해 열방출 기능을 향상시킵니다. Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Square Spot Lights는 파장 전체 범위를 이용할 수 있어 시스템과의 통합을 간소화함에 따라 고속의 검사, 공장 자동화와 같이 고강도 조명 광원을 필요로 하는 표준형 비축(off-axis) 용도에 사용하기 적합합니다.
참고:작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887 및 #89-555 사용 권장(별매).
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)