제품이 장바구니에 추가됨

0.8" x 1.0", IR 850nm, MicroBrite Compact Spot Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

×
재고 번호 #18-585 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 587,300
수량 1+
KRW 587,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL243-850IC
LED Lifetime (hours):
50000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29.2 x 20.0 x 20.0
Weight (g):
24

Optical Properties

Color:
IR
Wavelength (nm):
850.00

Electrical

Minimum Input Current:
0.14A

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
2

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

Advanced Illumination MicroBrite Compact Square Spot Lights는 소형의 정사각형 하우징에 장착되어 사이즈 대비 업계 최고의 성능과 최대 15,000 lux의 강렬한 조도를 제공합니다. 이 square spot light는 측면 케이블 입력과 전략적으로 배치된 M4 T-slot 마운팅 포인트를 특징으로 하여 전도를 통해 열방출 기능을 향상시킵니다. 원형의 spot light에 비해 이 MicroBrite Compact Square Spot Lights는 더 많은 수의 LED를 효과적으로 수용할 수 있어 소형의 외관으로도 향상된 출력을 제공합니다. Advanced Illumination MicroBrite Compact Square Spot Lights는 소형 부품 제조 및 마이크로 머시닝과 같이 소형의 조명을 필요로 하는 머신 비전 용도에 안성맞춤입니다.

참고:작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Manual Intensity Adjustment for AI Lights #86-887 KRW 39,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Industrial DIN Mountable Intensity Adjustment #89-555 KRW 203,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program