제품이 장바구니에 추가됨

1.25" x 2.00", IR 850nm, MicroBrite High Intensity Spot Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights

×
재고 번호 #18-592 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 746,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 746,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL244-850IC
LED Lifetime (hours):
50000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
44.5 x 32.2 x 20.1
Weight (g):
168

Optical Properties

Color:
IR
Wavelength (nm):
850.00

Electrical

Minimum Input Current:
0.14A

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
2

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Square Spot Lights는 정사각형 하우징에 장착되어 최대 60,000 lux의 고강도 출력을 제공합니다. Round spot light에 비해 이 squre spot light는 측면 케이블 입력 및 전략적으로 배치된 M4 T-slot 마운팅 포인트를 특징으로 하면서 더 많은 수의 LED를 효율적으로 수용할 수 있어 사이즈 대비 업계 최고의 성능을 제공하면서도 전도를 통해 열방출 기능을 향상시킵니다. Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Square Spot Lights는 파장 전체 범위를 이용할 수 있어 시스템과의 통합을 간소화함에 따라 고속의 검사, 공장 자동화와 같이 고강도 조명 광원을 필요로 하는 표준형 비축(off-axis) 용도에 사용하기 적합합니다.

참고:작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요