제품이 장바구니에 추가됨

1.25" Adapter Plate Assembly

×
재고 번호 #53-922 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 51,100
수량 1+
KRW 51,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) ¼-20, (2) 4-40, (2) ¼-20 S.H.C.S Slots

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

#53-922 has no slots, only 4 c'bored clearance holes for #¼ SHCS.
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders

어댑터 plate의 직선 움직임과 슬라이드는 저희의 여러 가지의 breadboard 용도에 쓰입니다. 편리한 카운터보 자리는 충분한 빈 공간으로 위치 조절이 가능합니다. Breadboard에 바로 마운팅 되게 디자인되었지만 각 중간에 포스트와 포스트 홀더를 직선으로 마운팅 하기 위해 ¼-20 마운팅 구멍이 있습니다. 마운팅 구멍 "E"의 치수 "F"는 슬라이드/스테이지 base 카운터보 마운팅 구멍에 맞습니다. 볼 스테이지 의 폭을 맞추기 위해선 치수 "A"를 사용하십시오 (모든 슬라이드가 되진 않습니다).

참조: Stock 번호 53-922는 구멍이 없고 #¼ SHCS를 위한 4 c'bored clearance 구멍만 있습니다. 저희의 translation 스테이지볼 베어링 슬라이드와 같이 쓰십시오.

제품자료

 
  A B C D E F Stock No.
1.25" Adapter Plate Assembly 1.25" 2.75" 2.00" 1.00" 4-40 0.88" #53-922
1.75" Adapter Plate Assembly 1.75" 3.75" 3.00" 1.00" 6-32 1.12" #53-923
2.62" Adapter Plate Assembly 2.62" 4.75" 4.00" 2.00" ¼-20 2.00" #53-924
5.00" Adapter Plate Assembly 5.00" 6.75" 6.00" 4.00" ¼-20 4.00" #53-925

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요