어댑터 plate의 직선 움직임과 슬라이드는 저희의 여러 가지의 breadboard 용도에 쓰입니다. 편리한 카운터보 자리는 충분한 빈 공간으로 위치 조절이 가능합니다. Breadboard에 바로 마운팅 되게 디자인되었지만 각 중간에 포스트와 포스트 홀더를 직선으로 마운팅 하기 위해 ¼-20 마운팅 구멍이 있습니다. 마운팅 구멍 "E"의 치수 "F"는 슬라이드/스테이지 base 카운터보 마운팅 구멍에 맞습니다. 볼 스테이지 의 폭을 맞추기 위해선 치수 "A"를 사용하십시오 (모든 슬라이드가 되진 않습니다).
참조: Stock 번호 53-922는 구멍이 없고 #¼ SHCS를 위한 4 c'bored clearance 구멍만 있습니다. 저희의 translation 스테이지와 볼 베어링 슬라이드와 같이 쓰십시오.
This precision-machined adapter plate enables secure and flexible integration of linear positioning stages, slides, and breadboard-mounted systems. The centered ¼-20 threaded hole supports vertical mounting using standard optical posts and post holders. Ideal for creating modular setups in lab environments, this adapter plate offers compatibility with a wide range of motion control components. The counterbored slots ensure adjustability while maintaining a stable, flush connection, making it a versatile solution for prototyping, alignment systems, or research instrumentation.
It’s designed to interface with Edmund Optics’ linear translation stages, ball bearing slides, standard breadboards, and optical posts.
Yes, the centered ¼-20 mounting hole allows secure vertical mounting with standard posts and post holders.
The counterbored slots provide adequate clearance, allowing for fine adjustment of the mounting position during setup or alignment.
Yes, it’s fully compatible with common breadboard hole patterns for direct and stable mounting.
A | B | C | D | E | F | Stock No. | |
1.25" Adapter Plate Assembly | 1.25" | 2.75" | 2.00" | 1.00" | 4-40 | 0.88" | #53-922 |
1.75" Adapter Plate Assembly | 1.75" | 3.75" | 3.00" | 1.00" | 6-32 | 1.12" | #53-923 |
2.62" Adapter Plate Assembly | 2.62" | 4.75" | 4.00" | 2.00" | ¼-20 | 2.00" | #53-924 |
5.00" Adapter Plate Assembly | 5.00" | 6.75" | 6.00" | 4.00" | ¼-20 | 4.00" | #53-925 |
![]() |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)