TECHSPEC® Multi-Element Inner Pair Optic Mounts는 직경이 동일한 두 개의 광학 부품을 일정한 간격으로 단일 마운트에 결합시킵니다. 초점 거리가 서로 다른 렌즈를 결합하면 릴레이 렌즈 어셈블리를 생성할 수 있습니다. 사용자의 용도에 맞는 파장 스펙에 따라 광학 렌즈를 선택해야만 이상적인 이미징 시스템을 설계할 수 있습니다. 이 마운트는 4mm - 16.5mm의 가장자리 두께와 12mm - 25mm의 옵틱 직경을 지원합니다. 외부 직경에 있는 M29 x 0.75 thread를 이용하면 TECHSPEC® Multi-Element Outer Tubes의 광축을 따라 손쉽게 배치할 수 있습니다. TECHSPEC® Multi-Element Inner Pair Optic Mounts는 옵틱의 손상을 유발하지 않으면서 retainer ring과 옵틱 사이에 클램핑 압력을 안전하게 가할 수 있도록 Delrin ring 두 개가 함께 제공됩니다.
참고: Metric과 English 눈금을 함께 활용해 Inner Pair Optic Mount를 앞뒤로 부드럽게 움직이기 위해서는 EO에서 특수 설계한 ME Spanner Wrench (#13-567)의 사용을 적극 권장합니다. 중공구조 디자인(hollow design)이 적용되어 렌즈의 위치를 조정하면서 출력 빔을 투과시킬 수 있습니다. Non-scaled ME Spanner Wrench (#11-046) is also available.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)