제품이 장바구니에 추가됨

7mm Max. Aperture, Mounted Burnished Steel Leaves Iris Diaphragm

Standard Series

×
재고 번호 #23-262 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 176,900
수량 1-4
KRW 176,900
수량 5+
KRW 155,900
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Mounted

Physical & Mechanical Properties

Maximum Aperture (mm):
7.0
Outer Diameter (mm):
26.5
Construction:
Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves
Inner Diameter (mm):
12.0
Lever Diameter (mm):
1.50
Lever Length (mm):
6.00
Number of Leaves:
8.00
Thickness (mm):
4.00

Optical Properties

Minimum Aperture (mm):
0.5, Typical

Threading & Mounting

Mounting Threads:
8-32
Set Screw Thread:
4-40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 부식되지 않고 고온에 강한 하우징
  • 무반사(AR) 스프링 스틸 및 버니시 스프링 스틸 리프 셔터 옵션 제공
  • 포스트 마운팅을 용이하게 하기 위해 English/Metric 탭홀이 모두 있는 마운트 버전

해당 제품은 최고 수준의 부품 제작 표준을 토대로 고품질의 소재를 사용하므로 매우 열악한 환경에서도 최적화된 성능과 신뢰성을 보장합니다. 리프 셔터 및 조리개 직경에 대한 여러 옵션을 제공하므로 이미징이나 고온에 노출되는 환경 등 다양한 어플리케이션에서 성공적인 통합이 가능합니다. 제품의 핀/탭의 각도 편차를 토대로 정확하고 즉각적인 이동 조건 평가가 가능합니다. 마운트 버전에는 포스트를 쉽게 마운팅하기 위한 English/Metric 탭홀이 모두 있습니다. 제품의 조리개 크기는 5 - 75mm이며 외경은 10 - 100mm입니다. 해당 제품은 제조 시 부식에 강하면서 무광 마감에 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 합금이 사용됩니다. 구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.

참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.

제품자료

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Level Position E Full Angular Range of Lever F Stock No.
10mm 5mm 0.5mm 4mm 2.4mm 76° #57-573
#57-578
12mm 7mm 0.5mm 4mm 2.4mm 85° #57-574
#57-579
14.8mm 8mm 1mm 4.5mm 2.5mm 81° #57-580
#64-507
19.8mm 12mm 1mm 4mm 2.5mm 80° #57-575
#57-581
28mm 18mm 1mm 5mm 2.9mm 89° #57-576
30mm 20mm 1.2mm 5.5mm 2.9mm 90° #57-577
#64-508
37mm 25mm 1.5mm 5.5mm 3mm 93° #57-582
53mm 37mm 2.5mm 6mm 3.2mm 89° #57-583
70mm 50mm 2.5mm 7mm 3.8mm 84° #57-584
82mm 60mm 4mm 8mm 4.5mm 91° #57-585
100mm 75mm 4mm 9mm 4.5mm 95° #57-586
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요