제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12X Eyepiece Cell Assembly

×
재고 번호 #45-587 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 126,900
수량 1+
KRW 126,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Eye Relief (mm):
10.92
Field of View (inches):
0.39

Optical Properties

Distortion (%):
3.20
Effective Focal Length EFL (inches):
0.91
Magnification:
12X
Working Distance (inches):
0.55

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • OEM과 시스템 통합에 적합
  • 접안렌즈 또는 확대경처럼 사용 가능
  • 다양한 배율 제공

에드몬드 옵틱스에서는 지속적인 요구에 부응하기 위해 OEM과 시스템 통합을 위한 eyepiece cell assembly를 개발하였습니다. 유연성을 갖춘 디자인 덕분에 이러한 어셈블리를 매우 효율적인 접안렌즈나 돋보기처럼 사용할 수 있습니다. 3-element Kellner 타입으로 설계된 9X 및 12X cell은 우수한 광학 수차 보정 기능을 제공합니다. 6X 모델은 정밀한 single-element DCX lens로 구성됩니다. 요청에 따라 prescription 데이터를 이용할 수 있습니다. Prescription 요청서를 작성해주십시오.

Lock Ring의 내부에는 1“-20 TPI thread가 있어 TECHSPEC® Eyepiece Cell Assembly 중 하나를 끼우면 Eyepiece Cell Adapter 내에서 접안렌즈의 초점 위치를 고정할 수 있습니다. Lock Ring의 길이는 4mm이고 외부 직경은 29mm입니다.

제품자료

 
Stock No. A B C D E
#45-585 1.211" 0.961" 0.875" 0.813" 0.094"
#45-586 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"
#45-587 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program