제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

9X Eyepiece Cell Assembly

×
재고 번호 #45-586 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 126,900
수량 1+
KRW 126,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Eye Relief (mm):
13.97
Field of View (inches):
0.55

Optical Properties

Distortion (%):
2.25
Effective Focal Length EFL (inches):
1.26
Magnification:
9X
Working Distance (inches):
1.10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • OEM과 시스템 통합에 적합
  • 접안렌즈 또는 확대경처럼 사용 가능
  • 다양한 배율 제공

에드몬드 옵틱스에서는 지속적인 요구에 부응하기 위해 OEM과 시스템 통합을 위한 eyepiece cell assembly를 개발하였습니다. 유연성을 갖춘 디자인 덕분에 이러한 어셈블리를 매우 효율적인 접안렌즈나 돋보기처럼 사용할 수 있습니다. 3-element Kellner 타입으로 설계된 9X 및 12X cell은 우수한 광학 수차 보정 기능을 제공합니다. 6X 모델은 정밀한 single-element DCX lens로 구성됩니다. 요청에 따라 prescription 데이터를 이용할 수 있습니다. Prescription 요청서를 작성해주십시오.

Lock Ring의 내부에는 1“-20 TPI thread가 있어 TECHSPEC® Eyepiece Cell Assembly 중 하나를 끼우면 Eyepiece Cell Adapter 내에서 접안렌즈의 초점 위치를 고정할 수 있습니다. Lock Ring의 길이는 4mm이고 외부 직경은 29mm입니다.

제품자료

 
Stock No. A B C D E
#45-585 1.211" 0.961" 0.875" 0.813" 0.094"
#45-586 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"
#45-587 1.031" 0.750" 0.853" 0.925" 0.125"

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Choosing the Correct Eyepiece

Not sure how to choose the right eyepiece for your application? Follow this eyepiece selection guide and compare different eyepiece types at Edmund Optics.

바로 보기

Are the reticles in your Direct Measuring Microscopes removable or interchangeable?

Huygenian Eyepiece

Kellner Eyepiece

Wide-Field Eyepiece

DIN (Deutsche Industrie Norm)

Periplan Eyepiece

You list reticles for both Magnifiers and Microscopes. Which reticle do I choose for my application?

What is a scaled reticle?

Field Number

Brightfield Illumination

Refraction

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program