제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

14mm Uncoated, Amici Roof Prism

Amici Roof Prisms

×
재고 번호 #45-261 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 150,895
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 150,895 개당
수량 6-25 KRW 121,746 개당
수량 26-49 KRW 111,240 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Amici Roof Prism

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
13.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.1
Resolution (arcsec):
6.00
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Angle Tolerance (arcmin):
±5
Image Orientation:
Right-Handed
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
3.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
1.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 90°로 빛을 굴절시킴
  • 우측으로 향하는 이미지
  • 6 Arcsecond의 해상도
  • Roof 표면에 비코팅 또는 실버 코팅 처리 가능

“Roof prisms” 또는 “right angle roof prisms”로도 불리는 Amici prisms는 이미지를 역전 및 반전시킬 뿐만 아니라 시야선(line of sight)을 90° 각도로 굴절시킵니다. 이 프리즘은 시선의 방향을 정확하게 유지하기 위해 대물렌즈의 반전된 이미지를 우측으로 회전시키고 이를 90° 각도로 굴절시켜야 하는 광학 기기 및 spotting scope에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 선형 편광 입사광을 이용하면 비코팅된 Amici prism을 출사하는 빛이 타원형 편광 두 개가 혼합된 상태가 되어 일부 어플리케이션에서 콘트라스트와 해상도의 감소를 유발하게 됩니다. 실버 코팅된 Amici roof prism은 이러한 문제들을 제거해줍니다.

제품자료

 
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Protected Silver Coated
9.00 12.18 12.73 8.00 #45-662 #12-638
14.00 18.95 19.80 13.00 #45-261 #12-639

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.