제품이 장바구니에 추가됨

1.5" x 0.020", Fiber Optic Line Light Guide

#57-019 & #57-025 (sold separately)

×
재고 번호 #57-019 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 754,000
수량 1+
KRW 754,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기

제품사양

General

Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
Geometry:
Line Light

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • Fixed Focus와 Adjustable Focus Lens 옵션
  • 견고한 하우징
  • 쉬운 마운팅을 위한 T-slot

콤팩트한 디자인과 일정한 빛의 강렬한 라인은 스캔 카메라 시스템이 사용되는 광섬유 라인은 darkfield 조명과 rectangular 조명이 필요한 시스템에 쉽게 사용됩니다.

튼튼한 하우징에 산업용 등급의 압축 성형된 알루미늄의 이 line light는 초점 렌즈의 보충으로 가능합니다. 봉인된 렌즈는 아크릴 창으로 보호되고 emitting fiber를 완전하게 둘러 쌉니다. 1” 거리에서 빛을 ¼” 두께로 빛을 초점 시킵니다. 초점 조절 가능한 adjustable focus 렌즈 모델은 렌즈의 위치를 섬유와 비교하며 조절하여 초점 위치와 line 두께를 조절 할 수 있습니다. 마운팅을 위해 ¼”-20 정사각형head 볼트를 위한 T-Slot이 있습니다.

제품자료

Focusable Fiber Optic Line Lights
Stock No. Line Aperture A B C
#57-019 1.5" x 0.020" 2.5" 0.312" 0.20"
#57-020 3.0" x 0.020" 4.0" 0.436" 0.28"
#57-021 6.0" x 0.020" 7.5" 0.562" 0.39"
Low Profile Fiber Optic Line Lights
Stock No. A B C
#53-986 0.187" 0.138" -
#53-987 0.312" 0.195" 6"

Low Profile Fiber Optic Line Lights (Unit: Inches)

Low Profile Fiber Optic Line Lights

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요