제품이 장바구니에 추가됨

Blue 470nm, MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #18-542 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 891,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 891,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
AL295-150470IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Bar Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
165.6 x 20.1 x 20.1
Weight (g):
68.9

Optical Properties

Color:
Blue
Wavelength (nm):
470.00

Electrical

Maximum Input Current:
0.27A

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Input Voltage (V):
24V
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 60
Environmental Rating:
IP50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 최대 73,000 Lux에 이르는 고강도 출력 가능
  • T형 마운트가 있는 컴팩트한 하우징
  • 모든 파장 대역 사용 가능
  • Manual Intensity Adjustment(#86-887/#89-555, 옵션 항목) 사용 권장

해당 제품은 컴팩트한 외관이 특징이며 머신 비전에 요구되는 고성능 조명 역할을 합니다. 100mm 작동 거리 기준 73,000 Lux의 고강도 출력을 제공하는 제품으로 동급의 고가형 바 라이트보다 더 뛰어난 성능을 자랑합니다. 해당 제품은 널리 사용되는 머신 비전용 파장을 사용할 수 있습니다. 또한, 강렬한 조도로 넓은 영역을 검사해야 하는 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 맞춤형 길이의 제품이 필요한 어플리케이션일 경우 당사로 문의 바랍니다.

참고: 24V 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. Manual Intensity Adjustment(#86-887/#89-555) 사용을 권장하며 이는 별도로 판매됩니다.

3D-Printable Mount Files

Bar or Line Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요