Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Lights는 컴팩트한 외관을 가진 제품으로서 머신 비전에 필요한 고성능 조명을 제공합니다. 100mm의 작동 거리(WD)에서 최대 출력이 73,000 Lux에 이르는 이 고강도 MicroBrite Bar Lights는 동급의 고가형 bar light보다 더 뛰어난 성능을 자랑합니다. 150mm bar light는 가장 일반적인 머신 비전 파장에 이용할 수 있습니다. Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Lights는 고강도 조명으로 넓은 영역을 검사해야 하는 용도에 맞게 설계되었습니다. 고객의 어플리케이션을 위해 MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light의 맞춤형 길이가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.
참고:작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887 및 #89-555 사용 권장(별매).
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)