제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

18mm VIS 0° Coated Dove Prism

×
재고 번호 #49-427 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 240,505
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 240,505 개당
수량 6-25 KRW 216,609 개당
수량 26-49 KRW 192,713 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dove Prism

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
18.0
Length (mm):
74.60
Dimensional Tolerance (mm):
±0.13 Legs, ±0.25 Length
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Angle Tolerance (arcmin):
2.00
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Ray Deviation (°):
0
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 180°의 이미지 회전
  • 좌측 이미지
  • 회전 또는 Displaced Retroreflection

Dove 프리즘은 독특하고 아주 흥미로운 성질을 가지고 있습니다. 프리즘을 통해 보면서 길이 방향으로 돌리면 이미지가 Dove 프리즘이 회전하는 각도의 두 배를 회전합니다. 최적의 성능을 위해서는 Dove 프리즘에 시준 된 빛을 사용하십시오. TECHSPEC® Dove Prism의 윗면은 그라운드되어 있으며 Dimension B에 의해 지정되는 가장 긴 길이는 unbeveled sharp edge를 특징으로 합니다.

TECHSPEC® Dove Prism은 비코팅 diagonal face, AR 코팅 diagonal face 또는 알루미늄 도금 diagonal face로 제공됩니다. 알루미늄 도금한 Dove Prism은 검정 Krylon 페인트로 diagonal face에 보호용 알루미늄 코팅이 되어 있고 displaced retroreflection용으로 유용합니다. 이 프리즘은 입사되는 레이저 광선을 유턴시킵니다.

입사광이 diagonal face 한 가운데로 들어올 경우 반사광 위치는 49mm (15mm 크기에서) 또는 75mm (25mm 크기에서) 옮겨집니다. 알루미늄 도금한 TECHSPEC® Dove Prism은 카메라나 모서리 뒤를 보기 위한 이미지 시스템에 사용할 수 있습니다 (A/C 크기 미만의 시야에서). 이 프리즘은 split image도 제공하며 이 때, 한 scene의 위치가 다른 scene에 비례하여 옮겨집니다.

제품자료

 
Stock No. A B C D
#32-998 5.00mm 20.64mm 5.00mm 7.07mm
#49-424
#32-999 10.0mm 43.56mm 10.0mm 14.14mm
#49-425
#32-553 15.00mm 62.50mm 15.00mm 21.21mm
#49-426
#49-427 18.00mm 76.10mm 18.00mm 25.45mm
#32-554 20.00mm 79.80mm 20.00mm 28.28mm
#49-428
#45-403 25.00mm 103.18mm 25.00mm 35.36mm
#49-429

코팅 곡선

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.