제품이 장바구니에 추가됨

19.1mm Dia., 10 Arcsec, Bare Gold Replicated Hollow Metal Retroreflector

Replicated Hollow Metal Retroreflectors

×
재고 #15-900 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 565,500
수량 1-9
KRW 565,500
수량 10+
KRW 509,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Beam Deviation (arcsec):
10
Clear Aperture CA (mm):
16.51
Coating:
Bare Gold
Diameter (mm):
19.10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Height (mm):
26.17
Surface Quality:
60-40
Mounting Threads:
10-24
Type:
Retroreflector
Dimensional Tolerance (mm):
+0.025/-0.051
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
700 - 12000
Style:
Standard Profile

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 모놀리식 알루미늄 구조
  • 진동의 영향을 받지 않는 리턴빔 정확도
  • 베어 골드 코팅 처리로 적외선 영역에서 높은 반사율 제공

Replicated Hollow Metal Retroreflectors는 모놀리식 알루미늄 구조로 제작되고 마운트가 내장되어 리턴빔의 성능이 진동으로부터 영향을 받지 않도록 합니다. 이 retroreflector는 첫 번째 표면이 베어 골드로 코팅 처리가 되어 적외선(IR) 영역에서 반사율을 극대화합니다. 또한 전체 광경로가 공중에 위치하도록 설계되어 성능 최적화에 필요한 반사방지 코팅이 필요하지 않으며 glass retroreflector보다 더 넓은 파장 범위에서 사용될 수 있습니다. Replicated Hollow Metal Retroreflectors는 글래스 프리즘을 통과하는 광경로가 불필요하고 중량을 줄여야 하거나, 높은 수준의 충격과 진동이 예상되는 용도에 사용하기 적합합니다. 이러한 광학 부품의 복제 제조 공정은 고성능 리턴빔의 정밀도를 향상시키는 동시에 비용 효율적인 설계를 구축할 수 있도록 합니다.

기술 정보

REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Diameter (mm) Height (mm) Mounting Threads Coating Stock No.

5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 21.68 10-24 Bare Gold #15-897 #15-898
19.1 26.17 10-24 Bare Gold #15-899 #15-900
25.4 30.66 10-24 Bare Gold #15-901 #15-902
38.1 39.64 10-24 Bare Gold #15-903 #15-904
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
LOW PROFILE REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Coating Stock No.
2 Arcseconds 5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 8.63 12.8 Bare Gold N/A #23-854 #23-855
25.4 21.69 20.32 Bare Gold #23-856 #23-857 #23-858
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요