제품이 장바구니에 추가됨

1.95" LED Diffuselite, White, Strobed

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

×
재고 번호 #83-265 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,619,700
수량 1+
KRW 1,619,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
DL2230-WHI-I3S
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
30.00
Number of Channels:
1.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Diffuse
Illumination Mode:
Strobed

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
72 L x 72 W
Field Coverage (mm):
50.00

Optical Properties

Color:
White
Working Distance (mm):
13 - 50
Wavelength Tolerance (nm):
N/A
Light Distribution (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)

Electrical

Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 65

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • Curved Surfaces를 비추는 데 적합
  • 거울과 같은 반사성 소형 물체 검수에 매우 알맞음
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션

Advanced Illumination LED Diffuselite Illuminator는 strobing과 continuous 어플리케이션에 사용되고 power supply(별매)에따라 다릅니다. Intensity는 직렬 poteniometer를 통해 바뀔 수 있습니다.

Note: 24V power supply #66-855가 요구되며, 옵션인 Manual Intensity Adjustment #86-887을 별도 판매.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요