제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1" Dia, 8" FL Protected Alum., Spherical Mirror

×
재고 번호 #49-601 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 168,200
수량 1-9
KRW 168,200
수량 10+
KRW 141,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (inches):
1.0
Diameter (mm):
25.40 +0/-0.3
Diameter Tolerance (inches):
+0/-0.01
Back Surface:
Ground
Edge Thickness ET (inches):
0.25
Edge Thickness ET (mm):
6.35
Edge Thickness Tolerance (%):
+0.0/-15

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/4
Effective Focal Length EFL (inches):
8.00
Effective Focal Length EFL (mm):
203.20
Radius of Curvature (mm):
406.40
Aperture (f/#):
f/8
Coating:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
400 - 2000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요