제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

20 x 20mm Wire Grid Polarizing Film (WG-1)

TECHSPEC® Wire Grid Polarizing Film

×
재고 번호 #70-547 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 92,800
수량 1-10
KRW 92,800
수량 11+
KRW 74,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
20.00 x 20.00 ±0.30
Thickness (mm):
0.19 ±0.30
Construction:
Wire Grid

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 - 45
Extinction Ratio:
2000:1 Avg (Typical, 400-1200nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminium Wires on COP
Transmission (%):
Single: 44 Avg (Typical, 400-1200nm); Parallel: 36 Avg (Typical, 400-1200nm); Crossed: 0.02 Avg (Typical, 400-1200nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 1200
Axis Orientation:
0° ±2°, marked by Notch

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
60 Max @ 90% RH 105 in dry conditions

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고 대비, 반사 타입 디자인
  • 뛰어난 VIS 및 NIR 성능
  • 고온다습 환경에서의 탁월한 내구성

Wire Grid Polarizing Film은 pico projector, polarizing beamsplitter, 그리고 heads up display를 포함해 high contrast polarization이 필요한 용도에 아주 적합합니다. Wire Grid Polarizing Film은 필요한 편광 상태의 빛은 투과시키고 원치 않는 상태의 빛은 반사하도록 디자인되어 있습니다. 이 polarizer는 최대 45°까지의 입사각에서 스펙트럼 전체적으로 일정한 성능을 갖고 있어 polarizing beamsplitter로 사용할 수도 있습니다. 아울러, Wire Grid Polarizing Film은 고온다습한 환경에서 뛰어난 내구성을 갖고 있고 400 – 1200nm 범위의 VIS 및 NIR 스펙트럼에서 우수한 성능을 제공합니다.

참고: Wire grid가 노출되어 있기 때문에 취급할 때 polarizer에 손상이 가지 않도록 각별히 주의해야 합니다.

Immediate Custom Quotes Available

If you have a need for any round, square, or rectangular size of a TECHSPEC Wire Grid Polarizing Film in dimensions between 3mm and 600mm, please visit our Polarizing Film Tool.  We’ll provide an immediate quote, and can deliver the part to your requested size in approximately 3 weeks.  A full list of standard manufacturing tolerances and restrictions are listed.  For fully customized polymer polarizers to your requirements, visit our Customized Polymer Polarizers Capabilities page.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요