제품이 장바구니에 추가됨

20mm Diameter 220 Grit Ground Glass Diffuser

×
재고 #62-618 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 29,700
수량 1-10
KRW 29,700
수량 11+
KRW 26,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
20.00 ±0.25
Coating:
Uncoated
Edges:
Ground Edges
Grit: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Thickness (mm):
1.60
Type:
Ground Glass Diffuser
Wavelength Range (nm):
350 - 2000
Note:
Sandblasted on first surface

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 공급 크기 범위: 5mm 지름 - 250mm2
  • 낮은 산란 손실
  • 균등한 Ground Surface로 인한 고른 확산
  • 용융 실리카 기판 이용 가능

Ground Glass Diffusers는 높은 허용 오차, 우수한 그라운드 글래스로 이루어져 다양한 산업용 장비에 이상적입니다. Float 글래스는 우수한 가시광 투과율을 갖고 있어 일반적인 확산 장비용으로 이상적입니다. 유리면에 diffuse surface을 만들기 위해서는 220-grit sandblast 기법을 사용합니다. 이러한 sandblast 공정에서 두 번의 직교 통과 처리를 거치면 표면에 고른 확산이 이루어집니다. 산란을 통해 낮은 산란 손실을 감수하는 대신 중간 수준의 확산 효과를 얻게 됩니다. 일반적인 적용 사례로는 screens, illuminator diffusion, 그리고 targets이 포함됩니다.

필요한걸 찾을 수 없나요? 특주 견적 custom quote 을 받으세요.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작