제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

20mm Dia. Linear Plastic Polarizer (XP42-200)

×
재고 번호 #85-918 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 38,831
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 38,831 개당
수량 6-49 KRW 31,415 개당
수량 50-99 KRW 29,149 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
20.00 +0.0/-0.3
Thickness (mm):
2.22 ±0.25
Construction:
Polarizing Film on PMMA

Optical Properties

Extinction Ratio:
9000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 42
Parallel: 36
Crossed: <0.004
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.98

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 9000:1의 우수한 소광비
  • PMMA 적층 구조로 내구성 향상
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음

해당 제품은 다양한 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 제공되는 크기가 다양하며 소광비가 우수하고 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높은 것이 특징입니다. 플라스틱 기판이 사용된 경량 폴라라이저이므로 무게가 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 편광 필름에 비해 내구성이 향상되었습니다.

비편광 광원이 선형 폴라라이저를 지나가면 편광 축에 수직으로 편광된 빛은 흡수되고 편광 축과 평행을 이루는 빛은 투과됩니다. 해당 제품은 연신(stretched) PVA 필름을 사용하여 편광 축을 생성합니다. 또한, 내구성을 높이기 위해 플라스틱 플레이트 2개 사이에 필름이 적층되었습니다.

참고: 해당 제품은 레이저 어플리케이션에 사용하지 않는 걸 권장합니다.

바로 확인 가능한 맞춤형 제작 견적

모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 3 - 600mm인 제품이 필요하시면 당사의 편광 필름 견적 도구를 확인하세요. 바로 견적 확인이 가능하며 맞춤형 크기의 제품은 배송 완료까지 약 3주 정도 소요됩니다. 표준 제작 공차와 치수 제한이 목록으로 나와 있습니다. 원하는 요건에 맞는 맞춤형 폴리머 폴라라이저를 보려면 맞춤형 폴리머 폴라라이저 역량 페이지를 확인하세요.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요