제품이 장바구니에 추가됨

20mm Square IR Cut-Off Filter

×
재고 번호 #55-237 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 64,993
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-24 KRW 64,993 개당
수량 25-49 KRW 58,607 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
IR Cut-Off Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
20.0 x 20.0
Length (mm):
20.00
Thickness (mm):
1.10 ±0.25
Width (mm):
20.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
≥90
Edges:
Seamed

Optical Properties

Cut-Off Wavelength (nm):
710.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Traditional Coated
Index of Refraction (nd):
1.472
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Surface 1: T=50% @ 710±30nm, Tavg >85% @ 480 - 680nm, Tavg <10% @ 740 - 1200nm
Surface 2: λ/4 MgF2
Wavelength Range (nm):
480 - 1200

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
<250

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 710nm Cut-Off 파장
  • 원형 및 사각형 옵션
  • 다양한 크기로 제공

일반적인 광원은 가시광 영역보다 더 넓은 광대역 스펙트럼 출력의 빛을 전달하기 때문에, 다수의 시각 및 감지 기반 어플리케이션은 가시광 스펙트럼 내에 있는 빛만을 투과하도록 디자인된 infrared filter를 필요로 합니다. 예를 들어, 단색 카메라는 detector에 유입되는 적외선 빛의 영향력을 제거하기 위해 IR cut-off filter와 종종 사용되기도 합니다.

찾고 계신 제품이 없다고요? 신속한 맞춤 제작 견적을 이용해 보십시오.

제품자료

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요