제품이 장바구니에 추가됨

20X Mitutoyo Telecentric Objective

Mitutoyo 상세 정보 보기

3X (#56-985) & 5X (#56-986)

3X (#56-985) & 5X (#56-986) 3X Mitutoyo Telecentric Objective, #56-985
×
재고 번호 #87-228 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,306,500
수량 1+
KRW 4,306,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
375-051
Type:
Microscope Objective
Note:
Image is formed 280mm from specimen (170mm from the mounting flange)
Style:
Finite Conjugate
Manufacturer:
Mitutoyo

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
90.00
Length excluding Threads (mm):
90.00
Maximum Diameter (mm):
39
Weight (g):
310

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.32mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.44mm
Focal Length FL (mm):
9.21
Magnification:
20X
Numerical Aperture NA:
0.42
Resolving Power (μm):
0.7
Depth of Field (μm):
1.60
Field of View, 24 Diameter Field Eyepiece (mm):
1.2
Field of View, 18 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.9
Working Distance (mm):
20
Wavelength Range (nm):
435 - 655
Parfocal Length (mm):
110
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+5 to +40
Operating Humidity:
20 - 80%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 콤팩트 디자인과 Long Parfocal Length은 마운팅을 간소화
  • Tube는 C-Mount Camera와 사용 가능
  • 알루미늄 합금 하우징

Mitutoyo Telecentric 대물렌즈는 고해상도, 높은 파워 머신 비전 측정과 광학 게이징(gauging) 시스템에 적합합니다. 100X까지의 파워를 가진 이 대물렌즈는 반도체 제조와 검수, metrology, 품질 보증과 연구 개발, 연구소에서 사용 가능합니다. 이 제품은 Mitutoyo C-Mount Camera Tube #56-992로 C-mount 이미징 시스템에 쉽게 결합됩니다.

에드몬드 옵틱스는 Mitutoyo 대물렌즈의 주된 공급 업체입니다. 제품의 요청이 많으므로 지금 주문해 주시기 바랍니다.

제품자료

 
Magnification A B C D E Stock No.
1X 49 10 16.5 31.5 31.5 #56-984
3X 33 10 18 25 28 #56-985
5X 49 10 17 25 28 #56-986
10X 59 10 14.5 30 30 #56-987
20X 90 14.5 23 33 39 #87-228
50X 97 14.7 23 33 39 #87-229
100X 104 14.1 23 33 39 #87-230

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program