에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Drum 렌즈는 설치 면을 제공한 유리 구 렌즈입니다. 지면 원주 D는 볼 렌즈와 같이 다루어 집니다. 광통신에서 광 투과에 적합합니다. 타입 B Drum 렌즈는 광섬유와 직접 연결 연장된 PCX 렌즈처럼의 사용을 위해 폴리싱된 평면을 가지고 있습니다.
D | Radius R | Length | Length L2 | Stock No. |
Type A Drum Lenses | ||||
2mm | 1.25mm | 2.5mm | 1.5mm | #45-548 |
#45-739 | ||||
#45-836 | ||||
#45-663 | ||||
#45-743 | ||||
2.4mm | 1.5mm | 3mm | 1.8mm | #45-549 |
#45-837 | ||||
#45-664 | ||||
#45-744 | ||||
3.2mm | 2mm | 4mm | 2.4mm | #45-550 |
#45-741 | ||||
#45-838 | ||||
#45-665 | ||||
#45-745 | ||||
4mm | 2.5mm | 5mm | 3mm | #45-551 |
#45-839 | ||||
#45-742 | ||||
#45-666 | ||||
Type B Half-Drum Lenses | ||||
2mm | 1.25mm | 2mm | 1.5mm | #46-524 |
#46-528 | ||||
2.4mm | 1.5mm | 2.4mm | 1.8mm | #46-525 |
#46-529 | ||||
3.2mm | 2mm | 3.2mm | 2.4mm | #46-526 |
#46-530 | ||||
4mm | 2.5mm | 4mm | 3mm | #46-527 |
#46-531 | ||||
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)