제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

4.0mm Diameter x 5.0mm Length, N-BK7 Drum Lens

×
재고 번호 #45-551 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 28,900
수량 1+
KRW 28,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Drum Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
4.00
Length (mm):
5.00
Length Tolerance (μm):
±3
Radius Tolerance (μm):
+0/-1.5
Diameter Tolerance (μm):
+0/-50

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Index of Refraction (nd):
1.517
Radius R (mm):
2.50
Surface Quality:
40-20

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 볼 렌즈들보다 설치와 다루기가 쉬움

Drum 렌즈는 설치 면을 제공한 유리 구 렌즈입니다. 지면 원주 D는 볼 렌즈와 같이 다루어 집니다. 광통신에서 광 투과에 적합합니다. 타입 B Drum 렌즈는 광섬유와 직접 연결 연장된 PCX 렌즈처럼의 사용을 위해 폴리싱된 평면을 가지고 있습니다.

제품자료

D Radius R Length Length L2 Stock No.
Type A Drum Lenses
2mm 1.25mm 2.5mm 1.5mm #45-548
#45-739
#45-836
#45-663
#45-743
2.4mm 1.5mm 3mm 1.8mm #45-549
#45-837
#45-664
#45-744
3.2mm 2mm 4mm 2.4mm #45-550
#45-741
#45-838
#45-665
#45-745
4mm 2.5mm 5mm 3mm #45-551
#45-839
#45-742
#45-666
Type B Half-Drum Lenses
2mm 1.25mm 2mm 1.5mm #46-524
#46-528
2.4mm 1.5mm 2.4mm 1.8mm #46-525
#46-529
3.2mm 2mm 3.2mm 2.4mm #46-526
#46-530
4mm 2.5mm 4mm 3mm #46-527
#46-531

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요