제품이 장바구니에 추가됨

24V CCS Digital Power Supply, 46 Watt

CCS 상세 정보 보기

Digital Version

×
재고 번호 #35-335 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,190,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,190,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Intensity Control Option:
256 steps
Number of Channels:
4
Type of Illumination:
Power Supply
Note:
Compatible to all CCS LED Lights
Strobe Lighting Time Range:
40μs - 40ms (10 steps)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
197 W x 120 H x 83 D
Weight (kg):
1.2

Electrical

Power Consumption (W):
70

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 24V 출력
  • 100-240V AC 범용 입력
  • 아날로그 및 디지털 버전으로 제공
  • Strobe Lighting Mode와 External Trigger Input (디지털 버전에서만 가능)

참고: Power Supply에 110V AC 연결이 기본으로 포함되어 있으며 200-240V AC 사용 시220V power cord (#39-575)를 사용하시기 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요