제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25 x 25mm Stabilized Wire Grid Polarizing Film

TECHSPEC® Wire Grid Polarizing Film

×
재고 번호 #20-235 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 83,533
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 83,533 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25 x 25
Thickness (mm):
0.19 ±0.030
Dimensional Tolerance (mm):
±0.5
Construction:
Wire Grid

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 - 45
Extinction Ratio:
>1415:1 @ 0° AOI, 550nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
84.9 (typical @ 550 nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 1200
Axis Orientation:
0° ± 1.5°, marked by Notch

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
60 Max @ 90% RH
105 in dry conditions

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 콘트라스트가 높은 반사형 설계
  • 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 우수한 성능
  • 고온다습한 환경에서도 뛰어난 내구성 발휘

해당 제품은 피코 프로젝터, 편광 빔스플리터, HUD(Head-Up Display) 등 콘트라스트가 높은 편광이 필요한 어플리케이션에 적합합니다. 필요한 편광 상태의 빛은 투과시키고 원치 않는 상태의 빛은 반사하도록 설계되어 있습니다. 최대 45° 입사각에서 스펙트럼 전체에 걸쳐 일정한 성능을 가지므로 편광 빔스플리터로도 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 고온다습한 환경에서 뛰어난 내구성을 발휘하며 VIS 및 NIR 스펙트럼(400 – 1200nm 파장 대역)에서 우수한 성능을 제공합니다.

참고: 와이어 그리드가 노출되어 있으므로 취급 시 폴라라이저가 손상되지 않도록 반드시 주의해야 합니다.

바로 확인 가능한 맞춤형 제작 견적

모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 3 - 600mm인 제품이 필요하시면 당사의 편광 필름 견적 도구를 확인하세요. 바로 견적 확인이 가능하며 맞춤형 크기의 제품은 배송 완료까지 약 3주 정도 소요됩니다. 표준 제조 공차와 치수 제한이 목록으로 나와 있습니다. 원하는 요건에 맞는 맞춤형 폴리머 폴라라이저를 보려면 맞춤형 폴리머 폴라라이저 역량 페이지를 확인하세요.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요