제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25 x 25 x 3.3mm Thickness, NIR Coated, BOROFLOAT® Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

×
재고 번호 #12-191 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 62,700
수량 1-5
KRW 62,700
수량 6+
KRW 50,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
≥90
Clear Aperture CA (mm):
22.50 x 22.50
Dimensions (mm):
25.00 x 25.00
Thickness (mm):
3.30 ±0.2
Edges:
Seamed
Knoop Hardness (kg/mm2):
480
Poisson's Ratio:
0.2
Young's Modulus (GPa):
64
Length (mm):
25.00
Width (mm):
25.00

Optical Properties

Abbe Number (vd):
65.41
Coating:
NIR (700-1150nm)
Coating Specification:
Ravg <1.0% @ 700 - 1150nm
Index of Refraction (nd):
1.472
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
≥97
Wavelength Range (nm):
700 - 1150

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
3.25 (+20 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.23
Transformation Temperature (°C):
525

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
1 hour @ 500; >100 hours @ 450
Resistance to Temperature Difference (K):
Short Term, 1 hr: 110K
1 - 100 hrs: 90K
Long Term, >100 hrs: 80K
Thermal Shock (K):
Up to 4mm Thick: 175K
4 - 6mm Thick: 160K
6 - 15mm Thick: 150K

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 열팽창 계수가 낮음
  • 가시광부터 근적외선 대역까지 투과
  • 열충격에 대한 높은 저항성

BOROFLOAT® Borosilicate Windows는 고온의 거친 환경에서 작업하는 용도로 사용하기에 이상적입니다. 평행하게 사출하는 일반적인 붕규산염과 달리 BOROFLOAT&은 부유포설 기법(float technique)에 의해 생산되어 높은 표면 정밀도를 보이며 대략 정밀도는 인치당 4 - 6λ입니다. BOROFLOAT는 표준 소다 석회 글래스에 비해 열충격에 대한 내성이 약 3배 좋습니다.

찾고 계신 제품이 없다고요? 신속한 맞춤 제작 견적을 이용해 보십시오.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

관련정보

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program