제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4 x 50.8mm EFL 90° Uncoated Glass Off-Axis Parabolic Mirror

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	Glass Off-Axis Parabolic Mirror mounted in E-Series Kinematic Optical Mirror Mount (mount not included).
×
재고 번호 #18-660 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,319,500
수량 1-5
KRW 1,319,500
수량 6+
KRW 1,187,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0/-0.10
Surface Roughness (Å):
<10 RMS
Clear Aperture (%):
90
Y Offset (mm):
50.80

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.80
Focal Length Tolerance (%):
±1
Coating:
Uncoated
Off-Set Angle (°):
90
Parent Focal Length PFL (mm):
25.4
Surface Figure, RMS:
λ/8 @ 632.8nm
Surface Quality:
40-20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4 @ 632.8nm

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고품질의 용융 실리카 기판
  • 10Å 미만의 표면 거칠기로 산란 감소
  • 90º 오프셋 각도로 손쉽게 통합

해당 제품은 표면 거칠기가 10Å 미만으로 산란을 최소화하여 표준 솔루션에 사용할 수 있습니다. 용융 실리카 기판이 특징인 제품으로 기존의 금속 기판 OAP(Off-Axis Parabolic) 미러보다 자외선(UV) 파장 대역에서 성능이 더 우수한 대체품입니다. 해당 제품은 광대역 유전체 코팅 처리가 되어 있어 자외선(UV), 가시광선(VIS), 근적외선(NIR) 스펙트럼에서의 성능이 개선되었습니다. 또한, 산란이 적기 때문에 Schlieren/MTF/Czerny-Turner/Littrow 분광 계측 시스템에 적합합니다.

참고: 코팅되지 않은 옵션은 활용을 위하여 코팅이 필요합니다. 특정 파장에 대한 맞춤형 코팅 견적은 당사로 문의 바랍니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요