제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Aluminum Coated, Fused Silica Corner Cube

×
재고 번호 #49-014 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 621,296
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 621,296 개당
수량 6-25 KRW 497,387 개당
수량 26-49 KRW 465,972 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retroreflector
Note:
Black Overpaint is 30-60 μm Thick

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Height (mm):
19.05
Clear Aperture (%):
95
Height Tolerance (mm):
±0.25

Optical Properties

Beam Deviation (arcsec):
3
Coating:
Aluminum with protective overcoat
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Reflective Surfaces: Ravg>85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Reflective Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • UV에서의 탁월한 투과율
  • 측량 및 정렬 용도에 적합
  • 추가 Corner Cube Retroreflector도 이용 가능함

Corner cube retroreflector는 프리즘 면으로 들어오는 모든 빛을 프리즘 방향에 관계 없이 프리즘 자체로 역반사하도록 설계되어 있습니다. 미러는 일반적인 입사각에서만 이런 기능을 수행합니다. 결과적으로 corner cube retroreflector는 정밀 배치가 어렵거나 시간이 많이 소모되는 경우에 아주 적합합니다. retroreflector는 세 가지 내부 전반사 기능을 갖고 있고 입사각이 매우 큰 경우에도 제 기능을 합니다. TECHSPEC® UV Fused Silica Corner Cube Retroreflectors는 열에 의한 팽창이 적고 UV, 가시광 및 NIR 스펙트럼 범위에서 뛰어난 투과성을 갖고 있는 UV 용융 실리카를 이용해 제작됩니다.

Laser Optics

제품자료

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Aluminum Coated
7.16 6.1 #49-008 #49-012
12.7 10.16 #49-009 #49-013
25.4 19.05 #49-010 #49-014
50.8 38.1 #49-011 #49-015

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.