제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Aluminum Coated, Fused Silica Corner Cube

×
재고 번호 #49-015 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 833,800
수량 1-5
KRW 833,800
수량 6+
KRW 669,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retroreflector
Note:
Black Overpaint is 30-60 μm Thick

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Height (mm):
38.10
Clear Aperture (%):
95
Height Tolerance (mm):
±0.25

Optical Properties

Beam Deviation (arcsec):
3
Coating:
Aluminum with protective overcoat
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Reflective Surfaces: Ravg>85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Reflective Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • UV에서의 탁월한 투과율
  • 측량 및 정렬 용도에 적합
  • 추가 Corner Cube Retroreflector도 이용 가능함

Corner cube retroreflector는 프리즘 면으로 들어오는 모든 빛을 프리즘 방향에 관계 없이 프리즘 자체로 역반사하도록 설계되어 있습니다. 미러는 일반적인 입사각에서만 이런 기능을 수행합니다. 결과적으로 corner cube retroreflector는 정밀 배치가 어렵거나 시간이 많이 소모되는 경우에 아주 적합합니다. retroreflector는 세 가지 내부 전반사 기능을 갖고 있고 입사각이 매우 큰 경우에도 제 기능을 합니다. TECHSPEC® UV Fused Silica Corner Cube Retroreflectors는 열에 의한 팽창이 적고 UV, 가시광 및 NIR 스펙트럼 범위에서 뛰어난 투과성을 갖고 있는 UV 용융 실리카를 이용해 제작됩니다.

Laser Optics

제품자료

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Aluminum Coated
7.16 6.1 #49-008 #49-012
12.7 10.16 #49-009 #49-013
25.4 19.05 #49-010 #49-014
50.8 38.1 #49-011 #49-015

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Optical Prisms 소개

Learn about the different types of optical prisms, their applications, and how to select the right prism for your specific system.

바로 보기

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

Optical Prism 리뷰

I’d like to adhere two prisms together, how can I effectively achieve this? Is there a specific adhesive that you recommend?

Dove Prism

Equilateral (Dispersing) Prism

Littrow Dispersion Prism

Penta Prism

Prism

Trihedral Prism (Corner Cube Retroreflector)

Prism Tunnel Diagrams

Optical Prism Application Examples

There are many types of optical prisms. Find examples, information, and applications for different types of optical prisms at Edmund Optics.

바로 보기

I’m looking for a way to invert my field of view. I’d like to invert the vertical not the horizontal dimension. Do you have a stock solution or do I have to look into custom?

What is the main application difference between the many types of prisms that you sell?

How do I calculate my working distance after my image is reflected from a right angle prism?

Can wedge prisms be used for beam stearing?

Retroreflector

Right Angle Prism

Power

Total Internal Reflection (TIR)

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

Parity

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program