제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Corner Cube Prism

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

×
재고 번호 #43-297 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 318,167
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 318,167 개당
수량 6-25 KRW 255,440 개당
수량 26-49 KRW 238,960 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retroreflector

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Height (mm):
19.05
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
95
Height Tolerance (mm):
±0.25

Optical Properties

Beam Deviation (arcsec):
3
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
400 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • 최소 3 Arcsecond의 빔 편차
  • 측량 및 정렬 용도에 적합
  • Mounted 버전 또한 이용 가능

TECHSPEC® N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 프리즘의 방향과 관계없이 프리즘 면으로 입사하는 광선이나 빔을 다시 원위치로 반사시키도록 설계되었습니다. 단, 미러는 수직입사(normal incidence)에서만 이와 같은 기능을 수행합니다. 결과적으로 corner cube retroreflector는 정밀 배치가 불가능하거나 시간이 많이 소모되는 용도에 유용합니다. TECHSPEC® N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 비코팅 또는 은으로 코팅 처리된 2면각 표면에 사용할 수 있습니다. 실버 코팅은 더 큰 수광각(acceptance angle)을 제공하는 반면 내부 전반사에 의존하는 비코팅 옵션은 최적의 반사율을 제공합니다. 입사면은 1064nm와 1550nm를 포함한 가시광 또는 근적외선 파장에 최적화된 AR 코팅 처리나 비코팅 처리를 이용할 수 있습니다.

Laser Optics

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors provide high-reflectance cube performance with total internal reflection. Ideal for laser alignment, metrology, and interferometry applications requiring consistent optical return paths. Compact, durable, and designed for maximum angular accuracy without the need for precise alignment.

FAQ(s)

   What is the benefit of N-BK7 glass in this cube reflector?

N-BK7 offers excellent transmission in the visible to near-infrared range and high durability, making it suitable for a wide range of environments.

   Do these retroreflectors require alignment?

No—corner cubes automatically return beams parallel to the input, eliminating the need for precise alignment.

   Can these be used in laser-based applications?

Yes, they are commonly used in laser interferometry, alignment systems, and metrology due to their consistent beam return path.

   Are AR coatings available?

Yes, Edmund Optics offers both uncoated and broadband AR-coated options to enhance performance across various wavelengths.

제품자료

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Silver Coated Stock No. Silver and VIS 0° Coated Stock No. Silver and NIR II Coated
7.16 6.1 #65-250 #43-305 #48-605 #12-488
12.7 10.16 #43-296 #45-202 #48-606 #12-489
25.4 19.05 #43-297 #45-187 #48-607 #12-490
38.1 29.21 #43-298 #45-189 #48-608 N/A
50.8 38.1 #43-299 #45-191 #48-609 N/A
63.5 48.26 #43-300 #48-593 #48-616 N/A
76.2 57.15 #43-301 #48-594 #48-617 N/A

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.