제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 10 Arcsec, Bare Gold Replicated Hollow Metal Retroreflector

Replicated Hollow Metal Retroreflectors

×
재고 번호 #15-902 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 709,100
수량 1-9
KRW 709,100
수량 10+
KRW 638,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retroreflector
Style:
Standard Profile

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.86
Diameter (mm):
25.40
Height (mm):
30.66
Dimensional Tolerance (mm):
+0.025/-0.051

Optical Properties

Beam Deviation (arcsec):
10
Coating:
Bare Gold
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Surface Quality:
60-40
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
700 - 12000

Threading & Mounting

Mounting Threads:
10-24

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 일체형 알루미늄 구조
  • 진동에 영향을 받지 않는 리턴 빔 정확도
  • 적외선(IR) 스펙트럼에서 반사율이 높은 Bare Gold 코팅
  • 로우 프로파일 버전 보유

해당 제품은 일체형 알루미늄 구조가 적용되어 있으며 마운트가 통합되어 있어 리턴 빔 성능이 진동으로부터 영향을 받지 않습니다. 제품의 1st Surface는 Bare Gold 코팅 처리가 되어 있어 적외선(IR) 스펙트럼에서 반사율을 극대화합니다. 또한, 모든 광경로가 공기 중에 있기 때문에 성능 최적화를 위한 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않으며 글래스 레트로리플렉터보다 더 넓은 파장 대역에서 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 글래스 프리즘을 통과하는 광경로가 필요하지 않으면서 무게를 줄여야 하는 혹은 심한 충격과 진동이 예상되는 어플리케이션에 적합합니다. 제품의 제조 공정 재현은 고성능 리턴 빔 정확도를 향상시키고 비용 효율적인 설계를 가능하게 합니다.

제품자료

REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Diameter (mm) Height (mm) Mounting Threads Coating Stock No.

5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 21.68 10-24 Bare Gold #15-897 #15-898
19.1 26.17 10-24 Bare Gold #15-899 #15-900
25.4 30.66 10-24 Bare Gold #15-901 #15-902
38.1 39.64 10-24 Bare Gold #15-903 #15-904
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
LOW PROFILE REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Coating Stock No.
2 Arcseconds 5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 8.63 12.8 Bare Gold N/A #23-854 #23-855
25.4 21.69 20.32 Bare Gold #23-856 #23-857 #23-858
Replicated Hollow Metal Retroreflectors

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요