제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Aluminized, Half-Penta Prism

×
재고 번호 #65-590 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 271,200
수량 1-5
KRW 271,200
수량 6+
KRW 217,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Half-Penta Prism

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
35.35
Dimensional Tolerance (mm):
±0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Width (mm):
25.00

Optical Properties

Coating:
VIS 0° & Aluminized
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Angle Tolerance (arcmin):
±3
Image Orientation:
Right-Handed
Coating Specification:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Reflecting Surface: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Ray Deviation (°):
45
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 시선을 45° 굴절시킴
  • Schmidt Prism과 결합되어 Pechan Prism을 만듬
  • Penta Prism도 이용 가능함

Half-penta prisms은 이미지를 반전시키지 않고도 시선을 45° 각도로 편향시키는 데 사용됩니다. 반사면은 알루미늄으로 도금이 되어 있으며 효율을 높이기 위해 Inconel과 black 페인트로 코팅되어 있습니다. TECHSPEC® Half-Penta Prism을 적당한 크기의 TECHSPEC® Schmidt Prism과 결합하면 Pechan Prism pair가 생성됩니다. Pechan Prism pair는 시선을 편향시키지 않으면서 이미지를 반전 또는 역전시킵니다. 시스템 크기 감소를 위해 빛의 수렴 또는 발산에 사용될 수 있습니다.

제품자료

Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Dimensions
Stock No. A B C D
#65-587 10.00mm 10.82mm 2.07mm 14.14mm
#65-590 25.00mm 27.06mm 5.18mm 35.35mm

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program