제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. Linear Polarizing Film (XP42-40)

×
재고 번호 #29-501 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 27,600
수량 1-10
KRW 27,600
수량 11+
KRW 23,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
Polarization axis is parallel to notch on polarizer edge

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.3
Thickness (mm):
0.40 ±0.05
Construction:
Polarizing Film

Optical Properties

Coating:
Uncoated, Protective Film on Both Sides
Extinction Ratio:
9000:1 (nominal at 555nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 42 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.004 (nominal at 555nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.98 (nominal at 555nm)
Transmission, Single (%):
42 ±2
Transmission, Parallel (%):
36.4
Transmission, Crossed (%):
<0.004 (nominal at 555nm)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
  • 9000:1의 우수한 소광비
  • 맞춤형 크기로 제작 가능
  • 고온 옵션 제공

해당 제품은 여러 이미징 어플리케이션에 적합하며 400 - 700nm 파장 대역에서 뛰어난 소광비와 높은 투과율을 자랑합니다. 제공되는 두께가 다양하며 제품의 두께가 두꺼울수록 강도가 높아집니다. 시트 형태로 제공되는 제품의 경우 원하는 어플리케이션 요건에 맞게 커팅이 가능합니다.

참고: 접착이 가능한 제품도 보유 중입니다.

바로 확인 가능한 맞춤형 제작 견적

모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 3 - 600mm인 제품이 필요하시면 당사의 편광 필름 견적 도구를 확인하세요. 바로 견적 확인이 가능하며 맞춤형 크기의 제품은 배송 완료까지 약 3주 정도 소요됩니다. 표준 제작 공차와 치수 제한이 목록으로 나와 있습니다. 원하는 요건에 맞는 맞춤형 폴리머 폴라라이저를 보려면 맞춤형 폴리머 폴라라이저 역량 페이지를 확인하세요.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program