제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. Uncoated, λ/10 Fused Silica Window

TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

×
재고 번호 #48-023 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 224,800
수량 1-5
KRW 224,800
수량 6+
KRW 203,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Line Window
Type of Window:
Glass

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.50
Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
3.00 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcsec):
≤5
Edges:
Fine Ground

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10
Abbe Number (vd):
67.8
Wavelength Range (nm):
200 - 2200

Material Properties

Fused Silica Grade:
7980 KrF 0A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 표면 평탄도: λ/10, 표면 품질: 10-5
  • 용융 실리카 혹은 N-BK7 소재
  • 드롭인 교체 솔루션 용도로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • 레이저 라인 코팅 버전 제공
  • Mirror Substrate 보유

TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates는 요건이 까다로운 레이저 용도에 사용하기 위해 레이저 품질의 윈도우 기판으로 설계되었습니다. 이 레이저 윈도우 기판은 뛰어난 열적 안정성이 요구되는 고출력 레이저 용도를 위해 용융 실리카로 제조되거나 비용에 민감한 레이저 용도를 위해 N-BK7으로 제조됩니다. Fused silica와 N-BK7 laser window substrate 둘 다 정밀 등급의 λ/10 표면 평탄도와 10-5 표면 품질도를 특징으로 하기 때문에 투과 빔에 대한 간섭을 최소화할 수 있습니다. TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates는 영국식 표준 규격인 12.7 - 50.8mm의 직경으로 제공되어 기존의 레이저 시스템 내부로 간편하게 drop-in 교체를 할 수 있습니다. 맞춤형 치수 및 코팅 옵션이 필요할 경우 당사로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요