제품이 장바구니에 추가됨

25mm Diameter 120 Grit Ground Glass Diffuser

×
재고 번호 #83-419 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 19,900
수량 1-10
KRW 19,900
수량 11+
KRW 17,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ground Glass Diffuser
Note:
Sandblasted on first surface

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.25
Edges:
Ground Edges
Grit: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Thickness (mm):
1.60

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Wavelength Range (nm):
350 - 2000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 공급 크기 범위: 5mm 지름 - 250mm2
  • 낮은 산란 손실
  • 균등한 Ground Surface로 인한 고른 확산
  • 용융 실리카 기판 이용 가능

Ground Glass Diffusers는 높은 허용 오차, 우수한 그라운드 글래스로 이루어져 다양한 산업용 장비에 이상적입니다. Float 글래스는 우수한 가시광 투과율을 갖고 있어 일반적인 확산 장비용으로 이상적입니다. 유리면에 diffuse surface을 만들기 위해서는 220-grit sandblast 기법을 사용합니다. 이러한 sandblast 공정에서 두 번의 직교 통과 처리를 거치면 표면에 고른 확산이 이루어집니다. 산란을 통해 낮은 산란 손실을 감수하는 대신 중간 수준의 확산 효과를 얻게 됩니다. 일반적인 적용 사례로는 screens, illuminator diffusion, 그리고 targets이 포함됩니다.

필요한걸 찾을 수 없나요? 특주 견적 custom quote 을 받으세요.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

관련정보

Filter

White Diffusing Glass 이해하기

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

바로 보기

Diffuser Selection Guide

Not sure which diffuser will best meet your needs? Review EO's diffuser selection guide to review the pros and cons of each diffuser type at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between ground glass and opal glass diffusers?

Why do you list a range of thickness values for each of your opal diffusers?

When should I consider using a holographic diffuser?

How should I clean my holographic diffusers?

You have three types of diffusers: opal glass, ground glass, holographic. Which one is right for my application?

How do I know which diffusing angle works for my application?

Diffusion(확산)

Lambertian

Reflection Factor (Pd)

Do diffusers affect the polarization of light?

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program