제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Thick Inner Pair Optic Mounts

25mm Thick Inner Pair Optic Mounts

×
재고 번호 #11-054 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 96,400
수량 1-4
KRW 96,400
수량 5+
KRW 90,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Function:
Optic Mount (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Total Length (mm):
50
Clear Aperture CA (mm):
22.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
16.5
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0
Edge Thickness of Compatible Optics (mm):
16.5

Threading & Mounting

Diameter of Compatible Optics (mm):
25.0
Thread Type:
M29 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 이미징 시스템의 구조를 간소화
  • 렌즈와 결합 시 광범위한 파장을 위한 특정 배율 생성 가능
  • Multi-Element Tube 및 Accessory와 함께 사용하면 완벽한 이미징 시스템 설계 가능
  • Multi-Element Tube System 구성 요소를 사용해 광학 시스템을 구축하는 방법은 여기 클릭

TECHSPEC® Multi-Element Inner Pair Optic Mounts는 직경이 동일한 두 개의 광학 부품을 일정한 간격으로 단일 마운트에 결합시킵니다. 초점 거리가 서로 다른 렌즈를 결합하면 릴레이 렌즈 어셈블리를 생성할 수 있습니다. 사용자의 용도에 맞는 파장 스펙에 따라 광학 렌즈를 선택해야만 이상적인 이미징 시스템을 설계할 수 있습니다. 이 마운트는 4mm - 16.5mm의 가장자리 두께와 12mm - 25mm의 옵틱 직경을 지원합니다. 외부 직경에 있는 M29 x 0.75 thread를 이용하면 TECHSPEC® Multi-Element Outer Tubes의 광축을 따라 손쉽게 배치할 수 있습니다. TECHSPEC® Multi-Element Inner Pair Optic Mounts는 옵틱의 손상을 유발하지 않으면서 retainer ring과 옵틱 사이에 클램핑 압력을 안전하게 가할 수 있도록 Delrin ring 두 개가 함께 제공됩니다.

참고: Metric과 English 눈금을 함께 활용해 Inner Pair Optic Mount를 앞뒤로 부드럽게 움직이기 위해서는 EO에서 특수 설계한 ME Spanner Wrench (#13-567)의 사용을 적극 권장합니다. 중공구조 디자인(hollow design)이 적용되어 렌즈의 위치를 조정하면서 출력 빔을 투과시킬 수 있습니다. Non-scaled ME Spanner Wrench (#11-046) is also available.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Multi-Element Retaining Ring Set #37-774 KRW 26,800 수량 5+ KRW 23,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Multi-Element Spanner Wrench with Scale #13-567 KRW 85,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Multi-Element Tube Spanner Wrench #11-046 KRW 79,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요