제품이 장바구니에 추가됨

2.62" Adapter Plate Assembly

×
재고 번호 #53-924 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 73,954
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 73,954 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(3) ¼-20, (2) ¼-20 S.H.C.S Slots

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders

어댑터 plate의 직선 움직임과 슬라이드는 저희의 여러 가지의 breadboard 용도에 쓰입니다. 편리한 카운터보 자리는 충분한 빈 공간으로 위치 조절이 가능합니다. Breadboard에 바로 마운팅 되게 디자인되었지만 각 중간에 포스트와 포스트 홀더를 직선으로 마운팅 하기 위해 ¼-20 마운팅 구멍이 있습니다. 마운팅 구멍 "E"의 치수 "F"는 슬라이드/스테이지 base 카운터보 마운팅 구멍에 맞습니다. 볼 스테이지 의 폭을 맞추기 위해선 치수 "A"를 사용하십시오 (모든 슬라이드가 되진 않습니다).

참조: Stock 번호 53-922는 구멍이 없고 #¼ SHCS를 위한 4 c'bored clearance 구멍만 있습니다. 저희의 translation 스테이지볼 베어링 슬라이드와 같이 쓰십시오.

This precision-machined adapter plate enables secure and flexible integration of linear positioning stages, slides, and breadboard-mounted systems. The centered ¼-20 threaded hole supports vertical mounting using standard optical posts and post holders. Ideal for creating modular setups in lab environments, this adapter plate offers compatibility with a wide range of motion control components. The counterbored slots ensure adjustability while maintaining a stable, flush connection, making it a versatile solution for prototyping, alignment systems, or research instrumentation.

FAQ(s)

   What components is this adapter plate compatible with?

It’s designed to interface with Edmund Optics’ linear translation stages, ball bearing slides, standard breadboards, and optical posts.

   Can this adapter plate be used for vertical setups?

Yes, the centered ¼-20 mounting hole allows secure vertical mounting with standard posts and post holders.

   What makes this adapter plate adjustable?

The counterbored slots provide adequate clearance, allowing for fine adjustment of the mounting position during setup or alignment.

   Does this plate support direct mounting to optical tables or breadboards?

Yes, it’s fully compatible with common breadboard hole patterns for direct and stable mounting.

제품자료

 
  A B C D E F Stock No.
1.25" Adapter Plate Assembly 1.25" 2.75" 2.00" 1.00" 4-40 0.88" #53-922
1.75" Adapter Plate Assembly 1.75" 3.75" 3.00" 1.00" 6-32 1.12" #53-923
2.62" Adapter Plate Assembly 2.62" 4.75" 4.00" 2.00" ¼-20 2.00" #53-924
5.00" Adapter Plate Assembly 5.00" 6.75" 6.00" 4.00" ¼-20 4.00" #53-925
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요