제품이 장바구니에 추가됨

266nm Flat Top Beam Shaper | πShaper 12_12_266_HP

AdlOptica 상세 정보 보기
×
재고 번호 #15-498 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 14,606,430
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 14,606,430 개당
수량 5-10 KRW 13,142,800 개당
수량 11+ KRW 12,410,985 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
πShaper 12_12_266_HP
Type:
Beam Shaper
Style:
Flat Top

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
42.00
Length (mm):
358.00
Weight (g):
<530

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
266
Entrance Beam Diameter, 1/e2 (mm):
12.0 - 12.1
Wavelength Range (nm):
250 - 270
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 5ns (typical)
Output Diameter, FWHM (mm):
10.6
Damage Threshold, Pulsed:
3 J/cm2 @ 5ns (typical)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M27 x 1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

AdlOptica πShaper (piShaper) Flat Top Beam Shapers는 시준된 가우시안 입력 빔을 강도 분포가 균일하고 위상 전면이 평평한 시준형 플랫탑 빔으로 변환해주는 굴절성 필드 맵핑 광학 시스템입니다. 이 제품은 필드 맵핑 광학 설계가 적용되어 변환된 빔의 강도 분포가 매우 균일함에 따라 장거리에서도 안정성이 뛰어나며, 홀로그래피, 현미경 검사, 시스템 결합 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 내부 포커싱 기능이 없어 고출력 레이저를 필요로 하는 마이크로머시닝, 용접, 식각 등에 완벽한 솔루션을 제공할 수 있습니다. AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers는 흔히 사용되는 YAG, 광섬유 레이저, CO2 레이저 광원으로 공급되며, 레이저 튜닝의 경우 지정된 파장 범위에서 작동합니다. 아크로매틱 버전은 복수의 레이저 광원과 사용하도록 설계되었습니다.

참고:  πShaper를 지나서 플랫탑 빔을 포커싱하면, 플랫탑 프로파일에 손실이 발생합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 초점을 맺은 플랫탑 스폿이 필요한 용도에 사용이 가능합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 초점을 맺은 플랫 탑 스폿을 필요로 하는 용도에 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요