| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 9,872,035 개당 |
| 수량 5-10 | KRW 8,886,325 개당 |
| 수량 11+ | KRW 8,393,470 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
AdlOptica πShaper (piShaper) Flat Top Beam Shapers는 시준된 가우시안 입력 빔을 강도 분포가 균일하고 위상 전면이 평평한 시준형 플랫탑 빔으로 변환해주는 굴절성 필드 맵핑 광학 시스템입니다. 이 제품은 필드 맵핑 광학 설계가 적용되어 변환된 빔의 강도 분포가 매우 균일함에 따라 장거리에서도 안정성이 뛰어나며, 홀로그래피, 현미경 검사, 시스템 결합 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 내부 포커싱 기능이 없어 고출력 레이저를 필요로 하는 마이크로머시닝, 용접, 식각 등에 완벽한 솔루션을 제공할 수 있습니다. AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers는 흔히 사용되는 YAG, 광섬유 레이저, CO2 레이저 광원으로 공급되며, 레이저 튜닝의 경우 지정된 파장 범위에서 작동합니다. 아크로매틱 버전은 복수의 레이저 광원과 사용하도록 설계되었습니다.
참고: πShaper를 지나서 플랫탑 빔을 포커싱하면, 플랫탑 프로파일에 손실이 발생합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 초점을 맺은 플랫탑 스폿이 필요한 용도에 사용이 가능합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 초점을 맺은 플랫 탑 스폿을 필요로 하는 용도에 사용할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®