제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2" Dia. Protected Silver, λ/10 Flat ZERODUR®

×
재고 번호 #32-199-577 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 491,600
수량 1-10
KRW 491,600
수량 11+
KRW 442,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Flatness is specified as Peak to Valley
Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
50.80 +0.0/-1.0
Clear Aperture CA (mm):
45.72
Thickness (mm):
12.70 ±1.5
Thickness Tolerance (mm):
±1.5

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/10
Surface Quality:
60-40
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating Specification:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Coating:
Protected Silver (450-10000nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (μm):
0.45 - 10
Wavelength Range (nm):
450 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • Fused Silica 및 ZERODUR® 기판
  • λ/10 및 λ/20 표면 평탄도
  • 다양한 코팅 옵션 제공

TECHSPEC® Precision Optical Flat Mirrors는 간섭 계측, 이미징 시스템, 레이저 어플리케이션, 광경로 굴절 및 오토콜리메이션 용도에 사용하기 적합한 제품입니다. 모든 미러는 λ/10 및 λ/20 표면 평탄도를 비롯해 다양한 코팅 및 기판 옵션을 이용할 수 있습니다. 첫 번째 기판 옵션인 ZERODUR®는 노란색의 유리 세라믹 기판으로서 극히 낮은 열팽창 계수를 특징으로 하며, 온도 변화에 민감한 용도에 사용하기 적합합니다. 두 번째 기판 옵션인 Fused Silica는 광학적으로 투명한 기판으로서 뛰어난 내마모성 및 내구성을 특징으로 하기 때문에 거친 환경에서 사용하기 안성맞춤입니다.

TECHSPEC® λ/10 and λ/20 Precision Optical Flats는 테스트 및 측정 용도에 사용할 수 있습니다.

참고: 표면 평탄도 사양은 코팅 공정 이전 단계에서 측정됩니다.

코팅 곡선

  • Protected Silver (450-10000nm) - Rs 45°
  • Protected Silver (450-10000nm) - Rp 45°
  • Protected Silver (450-10000nm) - Ravg 45°
  • Protected Silver (450-10000nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요