제품이 장바구니에 추가됨

2X C-Mount Adapter for Mitutoyo Video Microscope Unit

Mitutoyo 상세 정보 보기
×
재고 번호 #71-005 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,565,840
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,565,840 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
25

Optical Properties

Magnification:
2X

Sensor

Sensor Format:
2/3"

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • M26 x 36 TPI / M40 x 36 TPI Infinity Corrected Objective에 적합한 설계
  • 최대 센서 포맷: 2/3" / APS-C
  • 수직/수평 방향 옵션 보유, 명시야/암시야 버전 제공
  • 직경이 8mm 혹은 1/4"(0.312")인 페룰(ferrule)과 호환되는 인라인 광섬유 조명 포트

해당 제품으로 Infinity Corrected ObjectiveC-마운트/F-마운트 카메라에 연결하면 현미경 시스템을 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 해당 제품에 제공되는 배율은 1X이며 인라인 조명 포트가 있어 EPI 조명 기술에 비해 콘트라스트가 더 높고 조명이 더 단순한 구조를 갖습니다. 명시야 버전 제품의 경우 조절식 조리개가 있어 카메라 셔터나 게인(gain)을 조작하지 않아도 광 처리량을 제어할 수 있습니다.

해당 제품은 기본 버전(2/3" 포맷 센서용)과 광시야 버전(APS-C 포맷 센서용)으로 제공되며 대물렌즈를 기준으로 카메라 포트의 방향을 90° 혹은 180°로 설정할 수 있게 해주는 옵션이 있습니다. 또한, 광대역 버전 외에도 355nm/532nm/1064nm 레이저를 지원하는 Nd:YAG 레이저 라인 기반 특수 버전과 암시야 현미경 특화 설계가 적용된 특수 버전도 제공됩니다. 해당 제품의 경우 NUV/VIS/NIR 스펙트럼에 최적화된 광학 제품을 사용하면 다양한 Mitutoyo Infinity Corrected Objective와 직접 호환이 가능합니다.

Mitutoyo Manual Turret은 해당 제품의 각 버전에 맞게 사용할 수 있습니다. 또한, 4개의 대물렌즈 마운트가 있어 각각 다른 배율의 대물렌즈로 신속하게 전환할 수 있습니다. 해당  제품과 함께 사용하면 유연한 비디오 이미징 현미경 시스템이 생성됩니다.

제품자료

Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU) and Mitutoyo Turret
Wavelength Range: VIS-NIR NUV-VIS-NIR Nd:YAG, 355/532/1064nm VIS-NIR-SWIR Widefield Hi-Res VIS Widefield BD
Type: Brightfield Brightfield Brightfield Brightfield/Darkfield
Orientation: Vertical Horizontal Vertical Vertical Vertical Horizontal
Model: 378-505 378-506 378-507 378-519 378-517 378-518
Tube Lens Magnification: 1X 1X 1X 1X
Camera Mount: C-Mount C-Mount F-Mount or C-Mount w/included adapter F-Mount or C-Mount w/included adapter
Objective Mount: M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M40 x 36 TPI
Max. Sensor Format: 2/3" 2/3" APS-C APS-C
Weight: 570g 590g 980g 1400g 2150g
Stock Number: #86-799 #89-621 #89-622 #23-338 #18-653
Manual Turret (Four Objective Mounts): #86-589 #86-589 #18-654 #18-655
Compatible Objectives: M Plan Apo/HR/SL and G Plan Apo M Plan Apo/HR/SL and M Plan NIR/NUV
M Plan Apo/HR/SL G Plan Apo
M Plan Apo NIR
BD Plan Apo
VMU-L Laser Mount to C-Mount Adapter: N/A #37-044 N/A N/A
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요