제품이 장바구니에 추가됨

2X Infinity Achrovid Microscope Objective

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
×
재고 #56-121 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 761,300
수량 1+
KRW 761,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
96

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
3.20mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
4.40mm
Numerical Aperture NA:
0.054
Resolving Power (μm):
6.2
Focal Length FL (mm):
100.00
Depth of Field (μm):
91.00
Working Distance (mm):
37.00
Magnification:
2X

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

General

Manufacturer:
Infinity
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 비디오 전용의 Microscope Objectives
  • 37mm의 Working Distances
  • 다른 Infinity Product와 결합해서 사용하도록 디자인됨

새로운 Infinity Achrovid™ 시리즈는 Mitutoyo 긴 working distance 대물렌즈에 비교하여 저렴합니다. 모든 Achrovid™ 대물렌즈는 26mm 길이의 Whitworth common thread가 있고 어댑터를 이용하여 InfiniTube in-line assembly 시스템과 호환이 가능합니다.

Filter

시네마 렌즈, 스트리밍의 시대, 그리고 비구면 렌즈

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요