제품이 장바구니에 추가됨

2X Mitutoyo Compact Objective

Mitutoyo 상세 정보 보기

Mitutoyo Compact Objectives

Mitutoyo Compact Objectives 3X Mitutoyo Compact Objective, #56-990
×
재고 #56-989 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 667,000
수량 1+
KRW 667,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
Effective Focal Length EFL (mm):
60.19
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
3.20mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
4.40mm
Focal Length FL (mm):
60.33
Model Number:
375-032
Length (mm):
18.00
Length excluding Threads (mm):
18.00
Magnification:
2X
Maximum Diameter (mm):
30
Maximum Sensor Format:
2/3"
Numerical Aperture NA:
0.06
Mounting Threads:
M26 x 36 TPI
Type:
Microscope Objective
Resolving Power (μm):
4.6
Depth of Field (μm):
76.00
Field of View, 24 Diameter Field Eyepiece (mm):
12.0
Field of View, 18 Diameter Field Eyepiece (mm):
9.0
Operating Temperature (°C):
+5 to +35
Operating Humidity:
65±20%
Working Distance (mm):
92.0
Weight (g):
35.00
Wavelength Range (nm):
435 - 655
Style:
Finite Conjugate
Manufacturer:
Mitutoyo
Field Number (mm):
24
Parfocal Length (mm):
110
Immersion Liquid:
N/A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 우수한 성능의 소형 사이즈
  • Long Working Distances
  • C-Mount 카메라와 쉽게 결합

Mitutoyo Compact 대물렌즈는 상업적 용도의 현미경과 생물학적 등급의 현미경 대물렌즈의 대체품으로 적합합니다. 제품 사이즈, 개구수, working distance들 간에 최적화된 조건들은 사이즈와 infinity-corrected counterparts의 비용면에서 diffraction limited 성능을 갖게 됩니다. 이러한 대물렌즈는 Mitutoyo C-Mount Camera Tube #56-992와 같이 C-mount 이미징 시스템으로 결합하기에 용이합니다. 더 높은 파워는 더 큰 패키지 디자인으로 제공되며 기술영업부로 연락 주시면 더 많은 정보를 얻으실 수가 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 Mitutoyo 대물렌즈의 주된 공급 업체입니다. 제품의 요청이 많으므로 지금 주문해 주시기 바랍니다.

기술 정보

 
Magnification Working Distance A B C D E Stock No.
1X 73.7mm 36.3mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-988
2X 92.0mm 18.0mm 12.0mm 22.0mm 25.0mm 30.0mm #56-989
3X 77.8mm 32.2mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-990
Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Open-Source DIY Microscopy

Accessible, Flexible Technology Supported by a Community of Users

바로 보기

When should I choose a zoom microscope?

What is the difference between a binocular, trinocular, and stereo microscope?

The Future of Microscope Objectives

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

바로 보기

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

Achromatic Objective(색지움 대물렌즈)

Confocal Microscopy (공초점 현미경)

Field Number

Darkfield Illumination

Diffraction Limit (회절 제한)

Parfocality

Digital Video Microscope 대물렌즈 설치

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

바로 보기

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Brightfield Illumination

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요