제품이 장바구니에 추가됨

300 x 300mm Right-Handed Plastic Circular Polarizer (CP42HER)

×
재고 #29-451 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 377,000
수량 1-5
KRW 377,000
수량 6+
KRW 342,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Length (mm):
300.00
Operating Temperature (°C):
-40 to +80
Dimensions (mm):
300.0 x 300.0 +/-3.0
Thickness (mm):
0.27 ±0.04
Transmission (%):
42
Type:
Right-Handed Circular Polarizer
Construction:
Circular Polarizing Film
Note:
Polarization axis is parallel to marking on protective film.
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.90
Heat Resistance (°C x Hours):
80 x 500
Width (mm):
300.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 42% 이상의 투과율
  • Film 또는 Plastic Substrate 사용 가능
  • 우측 및 좌측 방향의 편광 디자인 공급 가능

Circular Polarizer (CP42HE and CP42HER) 는 다양한 이미징 용도에서의 glare 감소 또는 밝은 환경에서의 디스플레이 가시성 증대용으로 아주 적합합니다. 이 circular polarizer는 400 - 700nm 대역에서 뛰어난 가시광 투과 성능을 제공합니다. Plastic substrate은 내구성을 높여 주며 film substrate은 유연성을 높이고 용도에 맞춰 절단할 수 있습니다. 왼쪽 (CP42HE) 및 오른쪽 (CP42HER) 편광 방향을 선택할 수 있습니다.

Immediate Custom Quotes Available

If you have a need for any round, square, or rectangular size of a Circular Polarizer (CP42HE and CP42HER) in dimensions between 3mm and 600mm, please visit our Polarizing Film Tool.  We’ll provide an immediate quote, and can deliver the part to your requested size in approximately 3 weeks.  A full list of standard manufacturing tolerances and restrictions are listed.  For fully customized polymer polarizers to your requirements, visit our Customized Polymer Polarizers Capabilities page.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작