제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm Dia. High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT-40)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

×
재고 번호 #73-149 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 35,844
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 35,844 개당
수량 11+ KRW 28,634 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
Polarization axis parallel to notch on polarizer edge

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
30.00
Thickness (mm):
0.40 ±0.05
Construction:
Polarizing Film

Optical Properties

Coating:
Uncoated, Protective Film Both Sides
Extinction Ratio:
5000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 40 ±2 Parallel: 32.2 Crossed: <0.005
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.5
Transmission, Single (%):
40 ±2
Transmission, Parallel (%):
32.2
Transmission, Crossed (%):
<0.005
Transmission Variance after 1000 Hours (%):
<±10

Environmental & Durability Factors

Heat Resistance (°C x Hours):
100 x 1,000
Cold Resistance (°C x Hours):
-40 x 1,000
Humidity Resistance (°C x Hours):
80 x 90% RH x 1,000

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 일반적인 편광 필름보다 고온에 강함
  • 5000:1의 소광비
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
  • 커스텀 옵션 제공

해당 제품은 일반적인 선형 편광 필름에 비해 1,000시간 이상 동안 100°C의 고온에 훨씬 더 강합니다. 또한, 가시광선 스펙트럼(400 - 700nm)에서 소광비 및 투과율이 높고 편광 효율이 우수한 제품입니다. 10mm 직경부터 600mm x 1000mm까지 다양한 표준 크기가 제공되며, 요청 시 맞춤형 크기도 제조 가능합니다. 해당 제품은 조명 시스템을 사용하거나 극한의 환경에 노출되는 촬영, 3D 투사 시스템, 광학 검사 시스템처럼 고온 환경을 피하기 어려운 어플리케이션에 특히 적합합니다.

참고: 제품을 처음 사용하기 전에 양쪽 표면의 보호 라이너(protective liner)를 제거하세요. 접착이 가능한 제품도 보유 중입니다.

바로 확인 가능한 맞춤형 제작 견적

모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 3 - 600mm인 제품이 필요하시면 당사의 편광 필름 견적 도구를 확인하세요. 바로 견적 확인이 가능하며 맞춤형 크기의 제품은 배송 완료까지 약 3주 정도 소요됩니다. 표준 제조 공차와 치수 제한이 목록으로 나와 있습니다. 원하는 요건에 맞는 맞춤형 폴리머 폴라라이저를 보려면 맞춤형 폴리머 폴라라이저 역량 페이지를 확인하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요