에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Drum 렌즈는 설치 면을 제공한 유리 구 렌즈입니다. 지면 원주 D는 볼 렌즈와 같이 다루어 집니다. 광통신에서 광 투과에 적합합니다. 타입 B Drum 렌즈는 광섬유와 직접 연결 연장된 PCX 렌즈처럼의 사용을 위해 폴리싱된 평면을 가지고 있습니다.
D | Radius R | Length | Length L2 | Stock No. |
Type A Drum Lenses | ||||
2mm | 1.25mm | 2.5mm | 1.5mm | #45-548 |
#45-739 | ||||
#45-836 | ||||
#45-663 | ||||
#45-743 | ||||
2.4mm | 1.5mm | 3mm | 1.8mm | #45-549 |
#45-837 | ||||
#45-664 | ||||
#45-744 | ||||
3.2mm | 2mm | 4mm | 2.4mm | #45-550 |
#45-741 | ||||
#45-838 | ||||
#45-665 | ||||
#45-745 | ||||
4mm | 2.5mm | 5mm | 3mm | #45-551 |
#45-839 | ||||
#45-742 | ||||
#45-666 | ||||
Type B Half-Drum Lenses | ||||
2mm | 1.25mm | 2mm | 1.5mm | #46-524 |
#46-528 | ||||
2.4mm | 1.5mm | 2.4mm | 1.8mm | #46-525 |
#46-529 | ||||
3.2mm | 2mm | 3.2mm | 2.4mm | #46-526 |
#46-530 | ||||
4mm | 2.5mm | 4mm | 3mm | #46-527 |
#46-531 | ||||
![]() |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)