제품이 장바구니에 추가됨

34mm Diameter, Prism Mount Metric

×
재고 번호 #55-012 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 569,900
수량 1-4
KRW 569,900
수량 5+
KRW 512,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt
Type of Optics:
Cube/Prism

Physical & Mechanical Properties

Fine Rotation (°):
±3
Fine Tilt Angle (°):
±3

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
20.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 정밀한 미세 움직임
  • 30mm 크기까지의 프리즘 고정
  • Black Anodized 알루미늄

Metric Prism Mount를 사용하면 ±3°의 정밀 미세 회전과 ±3°의 X-Y 축 기울기 제어가 가능합니다. 이 마운트는 내구성이 뛰어난 블랙-아노다이징(Black-Anodized) 알루미늄 구조가 특징이며 최대 30mm의 프리즘까지 고정할 수 있습니다. 포스트포스트 홀더는 브레드 보드에 장착할 경우 필요한 부품입니다.

제품자료

 
Mount Diameter A Maximum Prism Size B Base Height C Maximum Total Mount Height D Stock No.
34 20 30 76 #55-012
50 30 45 102 #55-013

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
¼-20 Female and M6 x 1.0 Male #53-927 KRW 12,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50mm Cube, Prism Mount Metric, Quick Start Optical Mounts #17-527 KRW 798,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program